Julkaise tuotteesi
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Full range of shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5B2250XX0
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäRainsense
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)254
    • Syvyys (mm)254
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers