Julkaise tuotteesi
Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5B2A50XX0
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäRaindream
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)51
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers