Julkaise tuotteesi
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5B3413XX0
  • TuoteperheShower kits
  • TuoteryhmäStella
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers