Julkaise tuotteesi
INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless
Roca

INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless

In-Wash® - Back to wall vitreous china close-coupled smart toilet with Rimless. Needs power supply.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 890070200 BASIC TANK Naked Concealed Cistern 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite803063xx1
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäInspira
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)485
  • Leveys (mm)385
  • Syvyys (mm)585
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures