Julkaise tuotteesi
Ona In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Supraglaze® coating.

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Supraglaze® coating. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A890070200 Basic tank One Compact - Naked Concealed Cistern
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite803153XX1
  • TuoteperheSmart Toilets
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)510
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets