Julkaise tuotteesi
In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply
Roca

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite803461XX1
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)785
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets