Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/e30115cf-4510-464c-9579-30fabe1dfb3f
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
LUNA 600 x 900 Mirror
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
LUNA 600 x 900 Mirror
Mirror
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
812182000
Tuoteperhe
Mirrors
Tuoteryhmä
Luna
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
900
Leveys (mm)
28
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812182000
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={5E4EF269-4619-4C6F-8A14-F8BD49FB773D}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812182000/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa