Julkaise tuotteesi
Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device
Roca

Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device

4.4 / 5 tähteä4.4(10 arvostelua)
Round mirror with perimetral LED lighting and demister device. A luxurious collection with integrated LED lights creating an illuminated ambiance, perfect for those daily rituals
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812337000
  • TuoteperheIlluminated mirrors
  • TuoteryhmäIridia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)37
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings