Julkaise tuotteesi
EIDOS 900 Mirror with upper lighting
Roca

EIDOS 900 Mirror with upper lighting

Mirror with upper lighting
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812360000
  • TuoteperheMirrors
  • TuoteryhmäEidos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)22
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • UNSPSC-nimiElectrical terminals
  • UNSPSC-koodi39121432
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings