Julkaise tuotteesi
LUNA 800 Round mirror
Roca

LUNA 800 Round mirror

4.8 / 5 tähteä4.8(9 arvostelua)
Round mirror
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812368000
  • TuoteperheMirrors
  • TuoteryhmäLuna
  • Julkaisupäivä2021-05-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)28
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings