Julkaise tuotteesi
Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device. High-end mirror collection that combines sleek design with innovative features. It has a matt black aluminium frame and features direct LED lighting with adjustable temperature and intensity and a built-in demister. Theres is also a choice of LED lighting around the perimeter or LED lighting at the top of the mirror.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite812452485
  • TuoteperheMirrors
  • TuoteryhmäMirai
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors