Julkaise tuotteesi
VICTORIA Wall-mounted toilet brush holder
Roca

VICTORIA Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816666001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäVictoria
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)346
  • Leveys (mm)113
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings