Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/f5d69509-d117-4dbb-bcf3-52583f47cd1a
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
VICTORIA 200 Grilled container
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
VICTORIA 200 Grilled container
Grilled container (Can be installed with screws or adhesive)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
816687001
Tuoteperhe
Accessories
Tuoteryhmä
Victoria
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
50
Leveys (mm)
115
Syvyys (mm)
200
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=816687001
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={4C190F32-CB50-4BE0-BA37-CFA7AB7D5BDB}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/816687001/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
IFC-luokitus
Kaluste
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa