Julkaise tuotteesi
Cubica Robe hook
Roca

Cubica Robe hook

Robe hook. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816819001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäCubica
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings