Julkaise tuotteesi
Cubica Towel rail
Roca

Cubica Towel rail

Towel rail Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816823001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäCubica
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)62
  • Syvyys (mm)45
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings