Julkaise tuotteesi
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816826001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäCubica
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)110
  • Syvyys (mm)49
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Equipment
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings