Julkaise tuotteesi
Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8168430xx
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäRubik
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)136
  • Leveys (mm)81
  • Syvyys (mm)55
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_92
  • Uniclass 2015 -kuvausTumbler holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties