Julkaise tuotteesi
ACCESS PRO Folding grab bar 600mm
Roca

ACCESS PRO Folding grab bar 600mm

Folding grab bar, 600 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Tekniset tiedot
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 4
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816960009
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäAccess
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)220
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)99
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings