Julkaise tuotteesi
ACCESS PRO Tilting mirror
Roca

ACCESS PRO Tilting mirror

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Tilting mirror
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816965009
  • TuoteperheMirrors
  • TuoteryhmäAccess
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)73
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors