Julkaise tuotteesi
ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Antibacterial 135° angled grab bar ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Tekniset tiedot
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816982009
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäAccess
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)248
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings