Julkaise tuotteesi
ACCESS PRO Antibacterial stool
Roca

ACCESS PRO Antibacterial stool

Antibacterial stool ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Tekniset tiedot
  • Installation type: Floorstanding Maximum weight supported (Kg): 150
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816988009
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäAccess
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)335
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 -kuvausShower seats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-25 45 11 23 19
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Shower Seats
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS