Julkaise tuotteesi
CARMEN Wall-mounted tumbler holder
Roca

CARMEN Wall-mounted tumbler holder

Wall-mounted tumbler holder
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817007001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäCarmen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)105
  • Leveys (mm)115
  • Syvyys (mm)81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-21 43 15 29
  • OmniClass-nimikeToilet Accessories Dispensers