Julkaise tuotteesi
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
    Roca

    Tempo Tumbler

    Over countertop glass tumbler. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with:
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817022XX0
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäTempo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)112
    • Leveys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties