Julkaise tuotteesi
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Tempo Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with:
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817038XX0
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäTempo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)413
    • Leveys (mm)96
    • Syvyys (mm)96
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties