Julkaise tuotteesi
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer

    Auxiliary unit with one drawer. To be combined with a floorstanding metal structure. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817087XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäMeridian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)259
    • Leveys (mm)514
    • Syvyys (mm)424
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework