Julkaise tuotteesi
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Robe hook. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817300002
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäSuperinox
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)23
  • Leveys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings