Julkaise tuotteesi
Superinox Wall-mounted toilet brush holder
Roca

Superinox Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817305002
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäSuperinox
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)385
  • Leveys (mm)92
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings