Julkaise tuotteesi
Public Wall-mounted gel dispenser
Roca

Public Wall-mounted gel dispenser

Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8174040xx
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPublic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)113
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers