Julkaise tuotteesi
Hotels Tumbler
Hotels Tumbler
Hotels Tumbler
    Roca

    Hotels Tumbler

    Tumbler. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817594XX0
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäHotels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)121
    • Leveys (mm)74
    • Syvyys (mm)74
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_92
    • Uniclass 2015 -kuvausTumbler holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties