Julkaise tuotteesi
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817660001
  • TuoteperheRecord
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)57
  • Leveys (mm)55
  • Syvyys (mm)44
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings