Julkaise tuotteesi
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
    Roca

    ONA Tray

    Tray 350 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: 327685..0 Wall-hung vitreous china basin 327686..0 Wall-hung vitreous china basin 327687..0 Wall-hung vitreous china basin 327688..0 Wall-hung vitreous china basin 327689..0 Wall-hung vitreous china basin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817670xx0
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäOna
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)29
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)158
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings