Julkaise tuotteesi
Victoria Square Over countertop glass tumbler
Victoria Square Over countertop glass tumbler
    Roca

    Victoria Square Over countertop glass tumbler

    Victoria - Over countertop glass tumbler. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817895XX0
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäVictoria Square
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)127
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers