Julkaise tuotteesi
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source
Roca

ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source

Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite818014xx0
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)122
  • Syvyys (mm)45
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings