Julkaise tuotteesi
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)

4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
Tissues dispenser with sensor Material: Plastic
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite818018009
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPublic
  • Julkaisupäivä2021-02-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)227
  • Syvyys (mm)305
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-21 43 15 31
  • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings