Julkaise tuotteesi
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 / 5 tähteä4.7(10 arvostelua)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
Tekniset tiedot
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite851028xxx
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäHenares
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)847
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
  • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings