Julkaise tuotteesi
BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)

Base unit for over countertop basin on the left
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite851357xxx
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäBeyond
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)525
  • Leveys (mm)505
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets