Julkaise tuotteesi
BEYOND Base unit for in countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the left

Base unit for in countertop basin on the left
1200mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Tekniset tiedot
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite851412xxx
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäBeyond
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)525
  • Leveys (mm)505
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets