Julkaise tuotteesi
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Base unit for two in countertop basins
1600mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Tekniset tiedot
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite851419xxx
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäBeyond
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)525
  • Leveys (mm)505
  • Syvyys (mm)1600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets