Julkaise tuotteesi
THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 805 Pack (base unit 3 drawers, left hand basin and LED mirror)

    Pack (base unit with three drawers, left hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Tekniset tiedot
    • Included: 851487... Unik (base unit with three drawers and left hand basin) 812356000 Mirror with upper lighting Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851520xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäThe Gap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)763
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)805
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings