Julkaise tuotteesi
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
    Roca

    DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)

    Pack (base unit with two drawers, basin and mirror with LED light) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Tekniset tiedot
    • Included: 812355000 Mirror with upper lighting 851545... Unik (base unit with two drawers and basin) Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851538xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäDomi
    • Julkaisupäivä2021-03-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)578
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings