Julkaise tuotteesi
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, one door, left hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Tekniset tiedot
    • Included: 851547... Unik (base unit with two drawers, one door and left hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851543xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäDomi
    • Julkaisupäivä2021-03-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)578
    • Leveys (mm)461
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings