Julkaise tuotteesi
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    Pack (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light) Colours and finishes available: 415 Matte white & 417 Matte dark grey
    Tekniset tiedot
    • Included: 851582... Unik (base unit with two drawers and basin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812383... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851589xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäRomea
    • Julkaisupäivä2021-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)865
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures