Julkaise tuotteesi
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851592xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäVictoria
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)515
    • Leveys (mm)453
    • Syvyys (mm)605
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings