Julkaise tuotteesi
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)

    3.3 / 5 tähteä3.3(7 arvostelua)
    Unik (base unit with two drawers and double bowl basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851694xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOna
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)645
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings