Julkaise tuotteesi
ONA Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
ONA Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)

    Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851722xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOna
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-07
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings