Julkaise tuotteesi
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)

    Unik (base unit with 2 drawers and centered basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Tekniset tiedot
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851816xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäAleyda
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)805
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings