Julkaise tuotteesi
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
    Roca

    Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)

    Unik (base unit with three drawers and double bowl basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    Tekniset tiedot
    • Product included: A816827339 Leg set (x4)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851892xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTenet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)453
    • Syvyys (mm)1170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings