Julkaise tuotteesi
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish). Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Tekniset tiedot
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851933XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTenue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)605
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliStonex
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework