Julkaise tuotteesi
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    4.9 / 5 tähteä4.9(12 arvostelua)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851955XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäHorizon
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)560
    • Leveys (mm)494
    • Syvyys (mm)914
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework