Julkaise tuotteesi
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin). A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Tekniset tiedot
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite851984XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOptica
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)580
    • Leveys (mm)455
    • Syvyys (mm)990
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliStonex
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework